HC-D15-BCSFS-PRBK - 保護カバー
HC-D15-BCSFS-PRBK
-
保護カバー
1414641
保護カバー D15、 シングルロッキングラッチ用、 保護カバーの材質: PA、 高さ: 20.5 mm、 ハトメ: あり
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
ハウジングタイプ
保護カバー
タイプ
D15
シールあり
あり
寸法
外形寸法
幅
32.5 mm
高さ
20.5 mm
長さ
63 mm
材料仕様
部材 保護カバー
PA
UL94難燃性クラス
V2
シーリング材
NBR
保護カバー材質
PA
機械的特性
機械的仕様
ロッキングタイプ
ピン
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-20 °C ... 100 °C
取付け
組立てに関する注意事項
ケーブル/下のねじ頭に取り付けるためのダブルアイレット
短期保護用のプラスチック製保護カバー
販売用データ
アイテム番号
1414641
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZC
GTIN
4055626030937
1個あたりの重量(梱包を含む)
16.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16.4 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ