HC-COM-K-SD-FLU-ST/FS - 保護カバー
HC-COM-K-SD-FLU-ST/FS
-
保護カバー
1408407
オスコンタクトインサート用HC-COM-K... ハウジング用保護カバー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
ハウジングタイプ
保護カバー
タイプ
COM
寸法
外形寸法
幅
29 mm
高さ
23.5 mm
長さ
48.5 mm
材料仕様
部材 保護カバー
PC
UL94難燃性クラス
V0
保護カバー材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1408407
梱包単位
2 pc
最低注文数
2 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZC
GTIN
4046356618144
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11.1 g
関税率
39269097
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400