EV-T2SOCR-B-WL-C - 保護カバー
1527521

CHARX connect modular、タイプ 2、保護カバー、ベーシック、アクセサリ、丸形、前面取付け、M5ねじ、セルフロック機構付き、マーキングC付き、インフラ用充電ソケットへの取付け用、ロゴの代わりにDIN EN 17186に準拠したレーザーによるCマーキング、IEC 62196-2

製品の詳細








互換性のある製品



特長

自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
独自のロゴ使用により、ブランドの個別化が可能
ソケット・アウトレットを気候や破壊行為から確実に保護