PV-MI-YC-PROT-CAP-TP VPE50 - 保護キャップ
PV-MI-YC-PROT-CAP-TP VPE50
-
保護キャップ
1623759
SUNCLIX micon幹線ケーブル用IP保護キャップ、プラグ側、IP67
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
IP保護キャップ
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
電気特性
定格電圧(IEC 61076-2-101準拠)
600 V
材料仕様
色
黒
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
EPDM
ハウジング材質
PPE
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 90 °C
販売用データ
アイテム番号
1623759
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
プロダクトキー
ABLWZX
GTIN
4055626180359
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.891 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.891 g
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121409
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ