HBUS-B-L BK - 保護キャップ
HBUS-B-L BK
-
保護キャップ
2896843
DINレールバスコネクタ用カバーキャップ、 左、 幅: 7.4 mm、 高さ: 23.3 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フィラープラグ
ハウジングタイプ
DINレールバスコネクタ用カバーキャップ
ケースシリーズ
BC
通気口あり
なし
寸法
幅
7.4 mm
高さ
23.3 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
販売用データ
アイテム番号
2896843
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHBBZ
GTIN
4046356515887
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.824 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.824 g
関税率
85472000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ