PC WORX PRO-MSFC LIC
-
プログラミングソフトウェア
2985495
PCベースのオートメーションソリューション用ソフトウェアパッケージ、PC WORX PRO-MSFCライセンス、IEC 規定の5言語対応、MSFCコンパイラ付き、最大64 KB IN、64 KB OUT、バージョン固有のライセンスキー
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ドラッグ&ドロップを常にサポート
PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS、Modbus TCPの設定とアドレス指定が組み込まれているため、ユーザーフレンドリーな機器操作
コントローラ実行時もプログラムの変更が可能
EPLAN、WinMOD、PLCopen XMLのオープンインターフェース
シミュレーション環境を組込み
組込みフィールドバスとネットワークコンフィグレーション
ファンクションブロックでアプリケーション固有の拡張が可能
組込みの診断機能とモニタリング
総合的な標準ライブラリがあるのですばやいスタートアップとプログラミングが可能
IEC 61131準拠のプログラミングで操作が全世界で統一されている
すべてのフエニックス・コンタクト製Class 100コントローラの自由なプログラミング環境