UM 45-PROFIL 100CM
-
プロファイル
2914550
DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 41.85 mm、 プロファイル幅(外寸): 44.8 mm、 長さ: 1000 mm、 高さ: 44.8 mm、 奥行き: 18.95 mm、 メモ:必要なプロファイルの長さ = プリント基板の長さ - 3 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
簡単な設置
さまざまなサイズと形状
別売のケース部品数を減らし低コストに