PSK APS7004IOL - 圧力センサ
2700710

ディスプレイ付き圧力スイッチ、G1/4 Iプロセス接続、IO-Link通信

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細






特長

測定範囲:-1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1(COM2スレーブ、38.4 kボー)
プロセス接続:G1/4 I
極性反転保護、耐過負荷
IO-Link通信
過負荷に強いセラミック製測定セル、1億回以上使用可能
IO-Linkを通じたパラメータ指定、診断、プロセス値モニタリング
プログラマブル機能
英数字4文字表示