HC-DS-PG21-E - 圧力ネジセット
HC-DS-PG21-E
-
圧力ネジセット
1676886
Pg加圧ネジセット、標準仕様、Pg21サポート付きハウジング用、加圧ネジ、切り欠きシールと2個のワッシャーで構成
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルグランド
ケーブル数
1
シールド用
なし
Pgねじ接続方式
Pg21
寸法
外形寸法
スパナ寸法、ユニオンナット
28 mm
外形寸法
最小外径
21 mm
最大外径
15 mm
材料仕様
部材 圧力ねじ
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材 ケーブルシール
ペルブナン
ケーブル/ライン
ケーブル外径 ケーブル1
10 mm ... 19 mm
特性
ケーブルのシーリング範囲
10.00 mm ... 19.00 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1676886
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DFX
GTIN
4017918129507
1個あたりの重量(梱包を含む)
22.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
21.815 g
関税率
74153300
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ