最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
HC-DS-PG13-E - 圧力ネジセット
HC-DS-PG13-E
-
圧力ネジセット
1676873
Pg加圧ネジセット、標準仕様、Pg13.5サポート付きハウジング用、加圧ネジ、切り欠きシールと2個のワッシャーで構成
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルグランド
ケーブル数
1
シールド用
なし
Pgねじ接続方式
Pg13,5
寸法
外形寸法
スパナ寸法、ユニオンナット
20 mm
外形寸法
最小外径
14 mm
最大外径
10 mm
材料仕様
部材 圧力ねじ
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材 ケーブルシール
ペルブナン
ケーブル/ライン
ケーブル外径 ケーブル1
7.5 mm ... 12.5 mm
特性
ケーブルのシーリング範囲
7.50 mm ... 12.50 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1676873
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DFX
GTIN
4017918129491
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.23 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10.23 g
関税率
85369010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ