HC-DS-PG16-Z - 圧力ネジ
HC-DS-PG16-Z
-
圧力ネジ
1772638
加圧ネジ、ストレインリリーフクランプ付き、真鍮(ニッケルメッキ)、クランプエリア11~15 mm、タイプPg16
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルグランド
Pgねじ接続方式
Pg13,5
寸法
外形寸法
スパナ寸法、ユニオンナット
27 mm
ストレインリリーフクリップの締付け範囲
11.00 mm ... 15.00 mm
材料仕様
部材 圧力ねじ
真鍮、ニッケルメッキ
販売用データ
アイテム番号
1772638
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DFX
GTIN
4017918037291
1個あたりの重量(梱包を含む)
36.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
33.21 g
関税率
74199990
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121311
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ