PRC 3-TC-FS6 8-21 - テストプラグ
1621326

接続方式

PRC試験用プラグ、2000プラグサイクル、黒、手で取外し可能、3極、1.5~6 mm2/690 V/35 A、ねじ式、8~21 mm外径のケーブルに対応

製品の詳細








互換性のある製品



特長

同じ等級の産業用コネクタより、最大75%小型化
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
塩を含む大気中や直射日光の当たる場所でのアプリケーションに最適
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適