AC電源モジュールは10 V AC~42 V ACの入力電圧を15 V DC~60 V DCの出力電圧に変換します。出力電圧レベルはAC入力電圧により異なります。ケース幅はわずか22.5 mmで非常にスリムです。
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
電源モジュール
2320199
ACフィードモジュールは、MINI DC/DCコンバータに整流してフィルタを通した電源電圧を供給します。
製品の詳細
| 製品の種類 | 電源モジュール |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 相の数 | 1 |
| DC動作 | |
| 入力電圧 | 24 V AC |
| 入力定格電圧範囲 | 10 V AC ... 42 V AC |
| 入力電圧範囲 | 10 V AC ... 42 V AC |
| 広範囲入力 | あり |
| AC入力電圧範囲 | 0 V AC ... 42 V AC |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | < 45 A (通常) |
| 突入電流値 (I2t) | 8 A2s |
| AC入力周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 消費電流 | 6.5 A |
| 許容バックアップヒューズ | C16 サーキットブレーカ1点 |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 16 A (特性C) |
| 効率 | > 95.7 % (AC 42 Vおよび定格値に対応) |
| 定格出力電圧 | 28 V DC ±1 % |
| 60 V DC | |
| 出力電圧範囲 | 15 V DC ... 60 V DC |
| 定格出力電流(IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| ディレーティング | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 残存リプル | < 3.6 VPP |
| 出力電力 | 72 W |
| 最大無負荷電力損失 | < 0.04 W |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 6.9 W |
| 直列接続 | なし |
| 入力 | |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 107 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ハウジングの材質 | PA |
| ケースの種類 | ポリアミドPA、色:緑 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g | |
| UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| 適合/認証 | |
| SIL、IEC 61508準拠 | 0 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| ハウジング | >レベル3 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 8 kV (接触放電) |
| 空気中の放電 | 8 kV (空中放電) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (レベル4―非対称:電線-接地) |
| 出力 | 2 kV (レベル3―非対称:電線-接地) |
| 信号 | 1 kV (レベル2―非対称ケーブル-接地) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (レベル3) |
| 1 kV (レベル3) | |
| 鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
| 標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準-電気的安全性 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 保護コーティング付き | なし |
| アイテム番号 | 2320199 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPM99 |
| GTIN | 4046356577731 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 211 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 160 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
特長
ACネットワークのMINI DC/DCコンバータが動作可能。
トランスのAC電圧を整流してフィルタリングします