CSA
認証ID: 2122203| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 入力 | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
CSAus
認証ID: 2122203| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 入力 | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
VARIOFACEモジュール、分電用等電位バスバーx2(P1、P2)、NS 35レールに取付け。モジュール幅:131.5 mm
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 入力 | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 出力 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 入力 | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |