UNIFOX-PC VDE_DB
-
ラジオペンチ
1212811
カッター付きラジオペンチ、角度45°、ノッチ入りグリップ表面、VDE認証取得AC 1000 V/DC 1500 V、パッケージの種類:店頭販売用ホルダ付き(台紙)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
1000 Vまたは1500 Vまでの通電部とその付近で使用可能
人間工学による安全なハンドル
DIN EN 60900(VDE 0682‑201)に準拠して個別に試験した安全工具