注記:
現在のグローバル調達市場における課題により、フエニックス・コンタクトは別のESD対応材料を受け入れることを余儀なくされています。今後工具は、黒/ターコイズのプラスチック製ハンドル付きで提供されます。これによるESDペンチの機能や品質に対する影響はありません。
MICROFOX-P ESD_DB
-
ラジオペンチ
1212799
ESDラジオペンチ、なめらかなグリップ表面、スプリングセット機能付き、無反射黒色処理、パッケージの種類:店頭販売用ホルダ付き(台紙)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
一定の力でスムーズに開くばね
人間工学にもとづいて設計されたハンドルは疲れず滑らない
安定性があり力を分散しやすいジョイント部
特殊な導電性プラスチック製ハンドルで静電気エネルギーをゆっくり安全に除去、DIN EN 61340-5などの標準および指令に準拠
高品質の特製工具スチール製
鏡面仕上げにリン酸塩処理を施した金属面により最適な防錆を実現、作業時のぎらつきなし