UP 4-5CT FI VAMP - コネクタ
UP 4-5CT FI VAMP
-
コネクタ
1056560
変流器5点のプラグ、それぞれに変流器短絡あり
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグ
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1056560
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE643X
GTIN
4055626697536
1個あたりの重量(梱包を含む)
103.49 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
101.99 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250192
ECLASS-15.0
27250192
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
2a882550-4772-4e8e-82e8-3ba834a9b62e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ