PPO-10/P OG - ピックオフ端子台
1152030

断面積
接続方式
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

ピックオフ端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: 橙

製品の詳細








互換性のある製品