MKDSP 3/ 2 BD:A1,A2 - プリント基板用端子台
1278789

製品ライン COMBICON Terminals M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: MKDSP 3、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能