FRONT 4-V-7,62 GEHAEUSE - プリント基板用端子台
5031058

製品ライン COMBICON Terminals L
断面積 4 mm2
接続方式 前面ねじ接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

取付け具、 色: 緑、 製品ラインアップ: 単品

製品の詳細








互換性のある製品


特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能