ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 - プリント基板
ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2
-
プリント基板
2713777
プリント基板、COMBICON接続システムのカスタム取付け用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プリント基板
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
ハウジングタイプ
モジュール型ハウジング
ケースシリーズ
ME-MAX
製品シリーズ
ME-MAX
行の数
2
寸法
幅
95.2 mm
高さ
99.2 mm
奥行き
1.6 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材
FR 4-21
販売用データ
アイテム番号
2713777
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHABZ
GTIN
4017918927264
1個あたりの重量(梱包を含む)
27.798 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
27.05 g
関税率
85340019
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
簡単な設置
製品 ヘルプ