SAMPLE PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1785993

製品ライン COMBICON Connectors XS
断面積 0.5 mm2
ピッチ 2.5 mm
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: PTSM 0,5/..-HH-THR、 ピッチ: 2.5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.1 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON PTSM、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細








互換性のある製品

特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠