cULus認証済み
認証ID: E60425-20040202| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 66 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 66 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||
VDE認証図面
認証ID: 40055586| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | |||
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 黒、 定格電流: 76 A (41 A(プラグPC 6組合せ時))、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Ag、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: PC 6-16/..-G1F、 ピッチ: 10.16 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 3、 プラグインシステム: COMBICON PC 16、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 66 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 66 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | |||