PC 4/ 4-G-7,62 BUGY CP2,3P25
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1826253
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: 青-灰、 定格電流: 20 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: PC 4/..-G、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
互換性のある製品
特長
信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
プリント基板方向に挿入