PC 35 HC/ 5-GF-15,00 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット
1293270

製品ライン COMBICON Connectors XL
断面積 35 mm2
ピッチ 15 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 35 mm2、 色: 黒、 定格電流: 125 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Ag、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 5、 製品ラインアップ: PC 35 HC/..-GF、 ピッチ: 15 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 3、 プラグインシステム: COMBICON PC 35、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
2か所あるフランジねじはハウジングパネルへの固定とコネクタの嵌合ロックのねじ留め用