MSTBO 2,5/ 4 G1R BUGY - プリント基板用コネクタ・ソケット
2735645

断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 青-灰、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: MSTBO 2,5/..-G1R、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 右側にはんだピンが出ている製品

製品の詳細









互換性のある製品



特長

挿入方向はプリント基板に対して直交