MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY CD:1,3
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
2914220
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 青-灰、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: MSTBO 2,5/..-G1R、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 極の固定コーディング:1、3、左側に側面ピンアウトレット付きの製品