MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 BUGY - プリント基板用コネクタ・ソケット
2200549

断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 青-灰、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: MCO 1,5/..-G1L、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 左側にはんだピンが出ている製品

製品の詳細









互換性のある製品



特長

挿入方向はプリント基板に対して直交