PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 BK - プリント基板用コネクタ
1507097

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 16 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 圧接接続
ねじ頭型 Torx®
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 黒、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 2、 製品ラインアップ: PC 6/..-ST-BUS、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: 圧接接続、 ねじ頭型: T15 Torx®、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 6、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

標準の16 mm²導線(H07V-K)を使用して高い電力定格のループスルーが容易に
電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
インジケータにより簡単にドライブスクリュー位置を判別
個別に取外し可能な絶縁キャップで、アプリケーションにあわせた絶縁
IEC/UL 61800-5-1準拠した感電保護の向上