cULus認証済み
認証ID: E60425-19920722| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 黒、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: PC 5/..-STF1-SH、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: H1L フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 5、 電気特性: シールド対応、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 複数電線接続 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| ねじ式接続 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |