CSA
認証ID: 2355836| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425-19920722| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: オレンジ、 定格電流: 20 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 2、 製品ラインアップ: PC 4/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||