FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 RDB - プリント基板用コネクタ
1786125

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 前面ねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 2、 製品ラインアップ: FRONT-MSTB 2,5/..-ST、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 前面ねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能