BCP-381F- 7 GN - プリント基板用コネクタ
5448103

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.81 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: パステルグリーン、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 7、 列の数: 1、 極数: 7、 接続数: 7、 製品ラインアップ: BCP-F、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: BASICLINE 1,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品