DFMC 1,5/ 2-ST-3,5-LR BD:1-4MQ - プリント基板用コネクタ
1828211

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 2、 製品ラインアップ: DFMC 1,5/..-ST-LR、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ベースストリップに挿入、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 1,5、 嵌合ロック: ロック・アンド・リリース嵌合ロック機構、 取付け方法: ロック&リリース(引抜補助)レバー、 梱包の種類: 段ボール梱包、 コンタクト部に潤滑剤塗布なし

製品の詳細









互換性のある製品

特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放