cULus認証済み
認証ID: E60425-19931011| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40050694| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 | ||
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 13、 製品ラインアップ: FKIC 2,5/..-ST-RN、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 | ||