LPC 16 HC/ 3-STL2-10,16BD-WMQ
-
プリント基板用コネクタ
1518702
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 緑、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: LPC 16 HC/..-STL、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: レバー操作型Push-in接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 16 advanced、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
| 製品シリーズ | LPC 16 HC/..-STL |
| 製品ライン | COMBICON Connectors XL |
| 極数 | 3 |
| ピッチ | 10.16 mm |
| 行の数 | 1 |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 76 A |
| 定格電圧UN | 1000 V |
| 接触抵抗 | 0.235 mΩ |
| 定格電圧(III/3) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 8 kV |
| 定格電圧(III/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 6 kV |
| 接続技術 | |
| コネクタシステム | COMBICON PC 16 advanced |
| 定格電線断面積 | 16 mm² |
| コンタクトタイプ | メス |
| 嵌合ロック | |
| ロッキングタイプ | ラッチ固定式 |
| 取付けタイプ | ラッチフランジ |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | レバー操作型Push-in接続式 |
| 電線/プリント基板の接続方向 | 0 ° |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 18 ... 4 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| シリンダーゲージa x b / 径 | - / 5.4 mm |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 絶縁スリーブなしフェルールの仕様 | |
| 推奨圧着工具 | 1108767 CRIMPFOX VARIO 16S |
| 絶縁スリーブ付きフェルールの仕様 | |
| 推奨圧着工具 | 1108767 CRIMPFOX VARIO 16S |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | 溶融すずめっき |
| 金属表面接続ポイント(仕上) | すず (10 µm - 16 µm Sn) |
| 金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (10 µm - 16 µm Sn) |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 緑 (6021) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 材質データ-操作部 | |
| 色 (作動部品) | オレンジ (2003) |
| 絶縁材質 | PA GF |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 7.62 mm |
| 幅 [w] | 43.84 mm |
| 高さ [h] | 32.2 mm |
| 長さ[l] | 56.3 mm |
| 動作時の注記 | IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。 |
| 電線接続 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 接続/断路を繰り返す | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 引張試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.75 mm² / 単線 / > 30 N |
| 0.75 mm² / フレキシブル / > 30 N | |
| 16 mm² / 単線 / > 100 N | |
| 16 mm² / フレキシブル / > 100 N | |
| 挿抜力 | |
| 仕様 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| サイクル数 | 25 |
| 極あたりの挿入力(近似) | 8 N |
| 極あたりの抜取り強度(近似) | 6 N |
| 印字の耐性 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 誤嵌合 | |
| 仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 目視検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 寸法確認 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 耐久試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 9.8 kV |
| 接触抵抗R1 | 0.235 mΩ |
| 接触抵抗R2 | 0.212 mΩ |
| 挿抜回数 | 25 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
| 環境試験 | |
| 仕様 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
| 熱ストレス | 105 °C/168 h |
| 商用周波耐電圧 | 4.26 kV |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 20 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ディレーティング曲線による) |
| 温度試験 | 試験グループC | |
| 仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 試験した極数 | 6 |
| 絶縁抵抗 | |
| 仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
| 温度サイクル | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 空間距離と沿面距離 | 1. 絶縁協調 | |
| 仕様 | IEC 61984:2008-10 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 8 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 12.5 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 8 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 8 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 1000 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 6 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 5.5 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 5.5 mm |
| 空間距離と沿面距離 | 2. 絶縁協調 | |
| 仕様 | IEC 60664-1:2020-05 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 1000 V AC/DC |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 8 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 12.5 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 1500 V DC |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 10 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 11 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 11 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 1500 V DC |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 8 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 8 mm |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| アイテム番号 | 1518702 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AAEBAE |
| GTIN | 4063151982751 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 69.72 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.22 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | SK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
明確なレバー位置で、締付けスペースの開閉に関する信頼性の高いフィードバック
IEC/UL 61800-5-1準拠した感電保護の向上
レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
ロック機構で突発的な切断を防止
長期的に安定性のある接触力