VS-PP-R-8XRJ45/5-SC - パッチパネル
VS-PP-R-8XRJ45/5-SC
-
パッチパネル
1656411
パッチパネル、RJ45、DINレール取付け、IP20、8スロット、ネジ接続、カテゴリ5e、ジャンパによるシールドオプション
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パッチパネル
アプリケーション
Ethernet
極数
8
ケーブル引込み口の数
8
スロット数
8
電気特性
定格電圧(III/3)
60 V
定格電流
1 A
伝送特性(カテゴリ)
CAT5 (IEC 11801:2002)
接続データ
接続方法
ネジ接続
寸法
外形寸法
幅
211 mm
高さ
52 mm
長さ
89.6 mm
材料仕様
色
緑
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
PC
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
ニッケルを金メッキ
コンタクトキャリア材質
PBT
ケーブル/ライン
ケーブル外径
5 mm ... 8.5 mm
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 200
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 70 °C
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
1656411
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNMAY
GTIN
4046356029834
1個あたりの重量(梱包を含む)
312 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
312 g
関税率
85366990
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-CABLE-STRIP-VARIO
-
剥き線工具
1657407
製品 ヘルプ