NBC-R4ACB/50,0-94B/OE - パッチケーブル
1866704

パッチケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps) (1 Gbps)、8-極、シールド対応、プラグ 底面 RJ45 / IP20、上 片側フリー RJ45、ケーブル長: 50 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

コンパクトアングル
産業用アプリケーションに最適
柔軟な設置用のPVCケーブル
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大1 Gbps(CAT5)の高速データ伝送