NBC-R4AC/5,0-93K/R4ACR - パッチケーブル
1041700

SERCOS IIIパッチケーブル、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 3020(赤)、RJ45コネクタ/IP20、ストレート+RJ45コネクタ/IP20、ストレート、長さ:15 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
コンパクトアングル
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適