NBC-R4AC/15,0-93K/R4AC
-
パッチケーブル
1414032
SERCOS IIIパッチケーブル、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 3020(赤)、RJ45コネクタ/IP20、ストレート+RJ45コネクタ/IP20、ストレート、長さ:15 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 製品シリーズ | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 1 |
| 信号の種類/カテゴリ | Sercos、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 |
| 伝送速度 | 100 Mbps |
| 機械的仕様 | |
| 各信号コンタクトの挿入力 | 50.00 N |
| 各信号の抜取り力 | 30 N |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
| シールド用 | あり |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| PA (ハウジング) | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
| シールド用 | あり |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| PA (ハウジング) | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
| 導体の長さ | 15.00 m |
| Sercos III [93K] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 68 kg/km |
| UL AWLスタイル | 21694 (60 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Sercos III [93K] |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | およそ 1.55 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | シグナルレッドRAL 3020相当 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| 最大導体抵抗 | ≤ 120 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 0.5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 46 mm |
| 難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
| 耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲温度(設置時) | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| IP20 | |
| アイテム番号 | 1414032 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNABA |
| GTIN | 4055626013558 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,045.753 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,045.753 g |
| 関税率 | 85444210 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル