NBC-R4AC/0,2-93K/R4AC - パッチケーブル
1412097

Sercos IIIパッチケーブル、シールド付き、星形カッド、22 AWG撚線(7線)、RAL 3020(赤)、ストレート型RJ45コネクタ/IP20~ストレート型RJ45コネクタ/IP20、長さ:0.2 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル