FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
-
パッシブモジュール
2314723
汎用インターフェースモジュール、40極を1:1接続、スプリングケージ端子台接続。
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| チャネル数 | 8 |
| 16 | |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定各電圧 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 定各電圧 (DC) | ≤ 30 V DC |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 1 A |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV (1,2 / 50 μs) |
| サポート対象のコントローラ: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 適切なI/Oカード | AAB841 |
| AAI135 | |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI543 | |
| AAI835 | |
| AAI841 | |
| AAR181 | |
| AAT141 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAV542 | |
| AAP135 | |
| サポート対象のコントローラ: YOKOGAWA STARDOM | |
| 適切なI/Oカード | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI135 | |
| NFAP135 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| NFAV542 | |
| NFAB841 | |
| NFAI841 | |
| NFAI835 | |
| 接続1(制御レベル) | |
| 接続方法 | Yokogawa, KS compatible |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 40 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 接続2(フィールドレベル) | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 7.5 mm |
| 極数 | 40 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| ピッチ | 5.08 mm |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 112 mm |
| 高さ | 89.6 mm |
| 奥行き | 59.7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (モジュール) | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≤ IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2314723 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK218N |
| GTIN | 4046356155007 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 211.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 211.2 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - フロントアダプタ 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - フロントアダプタ 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - フロントアダプタ 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - フロントアダプタ 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - フロントアダプタ 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - フロントアダプタ 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - フロントアダプタ 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - フロントアダプタ 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - フロントアダプタ 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - フロントアダプタ 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - フロントアダプタ 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - フロントアダプタ 1770154