FLKM 40/32IO/S100 - パッシブモジュール
FLKM 40/32IO/S100
-
パッシブモジュール
2294377
VARIOFACE I/Oモジュール、Siemens SIMATIC® S5-95UおよびS5-100U用32チャネル
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
インターフェースモジュール
極数
40
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
定格電圧U
N
< 50 V AC
60 V DC
各分岐の最大定格電流
1 A
接続データ
フィールドレベル
準拠規格
IEC / EN
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
制御システムレベル
接続方法
IDC/FLKピンヘッダー
極数
40
ピッチ
2.54 mm
信号伝達
状態表示
なし
状態表示あり
なし
寸法
製品寸法
幅
112.5 mm
高さ
90 mm
奥行き
68 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
ハウジングの絶縁材質
PVC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
DIN VDE 0160(一部)
取付け
取付け位置
任意
注記
動作時の注記
正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。
販売用データ
アイテム番号
2294377
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK218S
GTIN
4017918132736
1個あたりの重量(梱包を含む)
239.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
157.28 g
関税率
85369010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ