FLKM-2KS50/AAR145/YCS - パッシブモジュール
FLKM-2KS50/AAR145/YCS
-
パッシブモジュール
2905714
ねじ式VARIOFACEインターフェースモジュール、横河電機製RTDモジュールAAR145に対応。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
インターフェースモジュール
動作モード
100%動作時
絶縁特性: 空間距離と沿面距離
絶縁
機能絶縁
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
定各電圧 (DC)
≤ 30 V DC
電流 (分岐ごと)
≤ 0.1 A
空間距離と沿面距離
定格絶縁電圧
50 V
定格サージ電圧
0.5 kV (1,2 / 50 μs)
サポート対象のコントローラ: YOKOGAWA CS3000 CentumVP
適切なI/Oカード
AAR145
接続データ
接続1(制御レベル)
接続方法
Yokogawa, KS compatible
接続数
2
極数
50
注記
対応するシステムケーブル:フエニックス・コンタクト製YUC50、横河電機製AKB331
締付けトルク
0.5 Nm
ピッチ
2.54 mm
接続2(フィールドレベル)
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
7 mm
ネジ山
M3
極数
64
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし)
0.25 mm² ... 2.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き)
柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.25 mm² ... 0.75 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール)
接続電線断面積AWG
24 ... 12
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
ピッチ
5.08 mm
信号伝達
状態表示あり
なし
寸法
製品寸法
幅
168.7 mm
高さ
77 mm
奥行き
57.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級 (モジュール)
IP20
保護等級 (設置場所)
≤ IP54
使用周囲温度
-20 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
高度
≤ 2000 m
承認
UKCA
認定
UKCA準拠
規格と基準
空間距離と沿面距離
標準/規則
EN IEC 60664-1
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
注記
動作時の注記
正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。
販売用データ
アイテム番号
2905714
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK218N
GTIN
4046356989831
1個あたりの重量(梱包を含む)
341.75 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
341.75 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 9.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ