FLKM-2FLK20/32M/OUT/LA/DV - パッシブモジュール
FLKM-2FLK20/32M/OUT/LA/DV
-
パッシブモジュール
2304733
インターフェースモジュール、40ピン端子台用。32チャネル出力用、各信号にLED付き、幅:169 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
インターフェースモジュール
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
定格電圧U
N
30 V DC
各分岐の最大定格電流
1 A
電圧供給の最大総電流
5 A (KL/KL)
サポート対象のコントローラ: EMERSON DeltaV
適切なI/Oカード
VE4002S1T2B6
接続データ
フィールドレベル
準拠規格
IEC / EN
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
制御システムレベル
接続方法
IDC/FLKピンヘッダー
接続数
2
極数
20
ピッチ
2.54 mm
信号伝達
状態表示
可
状態表示あり
あり
寸法
製品寸法
幅
169 mm
高さ
77 mm
奥行き
52 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
ハウジングの絶縁材質
PVC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
注記
動作時の注記
正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。
販売用データ
アイテム番号
2304733
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK218K
GTIN
4017918973834
1個あたりの重量(梱包を含む)
310.28 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
310.28 g
関税率
85369010
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50