DFLK 14/4FLK/HC-D40-BU/PLC
-
パッシブモジュール
2289405
貫通型VARIOFACE、8チャネルx4、40極のHEAVYCONパネル取付けベース(メスインサート)を14極のリボンケーブルコネクタ4本に接続
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 製品シリーズ | VARIOFACE |
| 極数 | 14 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | < 50 V AC |
| 60 V DC | |
| 各分岐の最大定格電流 | 1 A |
| 全分岐の最大総電流 | 8 A (バイトあたり) |
| 電圧供給の最大総電流 | 3 A (バイトあたり) |
| サポート対象のコントローラ: SIEMENS S7-400 | |
| 適切なI/Oカード | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| サポート対象のコントローラ: GE-FANUC 90-30 | |
| 適切なI/Oカード | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| サポート対象のコントローラ: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 適切なI/Oカード | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| サポート対象のコントローラ: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 適切なI/Oカード | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| サポート対象のコントローラ: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 適切なI/Oカード | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| サポート対象のコントローラ: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 適切なI/Oカード | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| サポート対象のコントローラ: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 適切なI/Oカード | QX81 |
| QY81P | |
| サポート対象のコントローラ: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 適切なI/Oカード | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| サポート対象のコントローラ: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 適切なI/Oカード | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | HEAVYCON D40メスコネクタ |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 40 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 4 |
| 極数 | 14 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 高さ | 85 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの絶縁材質 | ポリアミド6.6緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0160(一部) |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2289405 |
| 梱包単位 | 2 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK21C1 |
| GTIN | 4017918057558 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 302.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 302.2 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |