ATS-RTK-BEN - 仕切り板
ATS-RTK-BEN
-
仕切り板
0308223
仕切り板、 奥行き: 52 mm、 幅: 0.8 mm、 高さ: 61 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パーティションプレート
寸法
幅
0.8 mm
高さ
61 mm
奥行き
52 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PVC
冷却時絶縁素材
-40 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
65 °C
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0308223
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918000974
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.24 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.63 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ