VMT -モバイルで簡単に!
VMT 5015はタッチスクリーンおよびオプションで前面USBが付いたIP65の高性能IPCで、スッキリした頑丈なアルミダイキャストハウジングに取付けられています。プロセッサからの余熱は、ヒートシンクとして設計されているターミナルのバックパネルを通って周囲の外気に放出されます。 端末には、標準でソフトウェアキーボードが付いています。 このソフトウェアキーボードには、標準キーボードの英数字キーがすべて備わっています。 また、テンキーに切り替えることもできます。
VMT 5015には、解像度1024 x 768ピクセルの高解像15インチカラーTFTディスプレイが付いています。
IPCは薄型で、高度なIP65保護等級と機器に簡単に直接取付られるという特徴があります。 VMT 5015の電源は19~29 Vで、特にモバイルアプリケーションに特に適しています。
サポートブラケット(左右)、テーブルスタンド、Vesa標準ブラケット、Rittalブラケット接続アダプタのいずれかを使用して取付けることができます。
VMT 5015 SM DE
-
パネル型PC
2900645
IPC、IP65、タッチスクリーン、15インチディスプレイ、密閉型ハウジング付き。