VMT -モバイルで簡単に!
VMT 5015はタッチスクリーンおよびオプションで前面USBが付いたIP65の高性能IPCで、スッキリした頑丈なアルミダイキャストハウジングに取付けられています。プロセッサからの余熱は、ヒートシンクとして設計されているターミナルのバックパネルを通って周囲の外気に放出されます。端末には、標準でソフトウェアキーボードが付いています。このソフトウェアキーボードには、標準キーボードの英数字キーがすべて備わっています。ソフトウェアキーボードはテンキーに切り替えることも出来ます。
VMT 5015には38.1 cm(15インチ)の高解像度カラーTFTディスプレイがあり、解像度は1024 x 768ピクセルです。
この薄型IPCの特長はIP65という高度な保護クラスで、機械への直接取り付けが簡単です。VMT 5015の電源は10~35 Vで、特にモバイルアプリケーションには理想的です。
アッセンブリオプションにはサポートブラケット(左右)、テーブルスタンド、Vesa標準ブラケット、Rittalブラケット接続アダプタがあります。
***ユーザーマニュアルはダウンロードサイトに2887603 VMT 5015で用意されています***
VMT 5015 PM 1,1 EN
-
パネル型PC
2900629
IPC、IP65、タッチスクリーン、15インチディスプレイ、密閉型ハウジング付き。