VMT - 簡単にモバイル化
VMT 3012は前面にUSBがあるタッチスクリーン付きの高性能PC端末で、スッキリとした頑丈なアルミニウムダイカストハウジングに格納されており、スクリーンはプラスチック製です。端末には、標準でソフトウェアキーボードが付いています。このソフトウェアキーボードには、標準キーボードの英数字キーがすべて備わっています。ソフトウェアキーボードはテンキーに切り替えることも出来ます。
VMT 3012には太陽光の下でも読み取れる12.1インチTFTディスプレイがあり、分解能は800 x 600ピクセルです
この薄型端末には、高度なIP65保護等級と機器に簡単に直接取付られるという特徴があります。VMT 3012の電源は19~29 Vで、特にモバイルアプリケーションに特に適しています。
サポートブラケット(左右)、テーブルスタンド、Vesa標準ブラケット、Rittalブラケット接続アダプタを使用して取り付けることができます。
VMT 3012 EXP SUN
-
パネル型PC
2700878
製品の詳細
互換性のある製品
特長
-20 °C ... +55 °Cの拡張温度範囲
完全に密閉されたIP65のハウジング
Gigabit EthernetまたはWLANで最適なネットワーク接続
5つの前面ボタンで操作が便利
ファンレス設計
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
エネルギー効率のよいIntel® ATOM™プロセッサ
幅広いアクセサリのラインアップ